Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0416 € - 0,0514 € 1000 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
17.3 mm
Mit Schlitz
0,0594 € - 0,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0801 € 14000 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
Mit Schlitz
0,0685 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
36.7 mm
Mit Schlitz
0,0648 € - 0,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
37.3 mm
Mit Schlitz
0,2044 € - 0,2523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
45.4 mm
Mit Schlitz
0,0646 € - 0,0797 € 1500 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
8.7 mm
Mit Schlitz
0,1414 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
15.4 mm
Mit Schlitz
0,0749 € - 0,0925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
46.7 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € 32000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
Mit Schlitz
0,0422 € - 0,0521 € 34999 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
Mit Schlitz
0,037 € - 0,0457 € 975 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
7.3 mm
Mit Schlitz
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Mit Schlitz
0,1337 € - 0,2439 € 8248 Auf Lager
M4
Transparent
PC
12.2 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,154 € - 0,154 € 1638 Auf Lager
M4
Transparent
PC
18.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4663 € - 0,7346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Transparent
PC
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1411 € - 0,2582 € 3900 Auf Lager
M5
Transparent
PC
12.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,284 € - 0,4591 € 1805 Auf Lager
M5
Transparent
PC
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,305 € - 0,305 € 1400 Auf Lager
M5
Transparent
PC
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4462 € - 0,7016 € 900 Auf Lager
M6
Transparent
PC
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398579

Preisbereich
0,0514 € - 0,0416 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398593

Preisbereich
0,0733 € - 0,0594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399170

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399200

Preisbereich
0,0846 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    36.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398609

Preisbereich
0,08 € - 0,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399828

Preisbereich
0,2523 € - 0,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    45.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399163

Preisbereich
0,0797 € - 0,0646 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399804

Preisbereich
0,1746 € - 0,1414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399217

Preisbereich
0,0925 € - 0,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    46.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397015

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398555

Preisbereich
0,0521 € - 0,0422 €

Lagerbestände
34999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398012

Preisbereich
0,0457 € - 0,037 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397992

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.2 mm PC Transparent

10218723

Preisbereich
0,2439 € - 0,1337 €

Lagerbestände
8248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.2 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 18.0 mm PC Transparent

10218761

Preisbereich
0,154 € - 0,154 €

Lagerbestände
1638 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 30.0 mm PC Transparent

10218808

Preisbereich
0,7346 € - 0,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.1 mm PC Transparent

10218846

Preisbereich
0,2582 € - 0,1411 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 15.0 mm PC Transparent

10218853

Preisbereich
0,4591 € - 0,284 €

Lagerbestände
1805 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 25.0 mm PC Transparent

10218891

Preisbereich
0,305 € - 0,305 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm PC Transparent

10218938

Preisbereich
0,7016 € - 0,4462 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf