Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Halbrundkopf

Auf Lager

Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
10053089 0,0362 € - 0,0426 € 3044 Auf Lager
0.7 mm
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0687 € - 0,0803 € 1994 Auf Lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0717 € - 0,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0681 € - 0,0799 € 634 Auf Lager
0.7 mm
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0977 € - 0,1143 € 574 Auf Lager
1.0 mm
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0847 € - 0,0991 € 12306 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0959 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0632 € - 0,074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0655 € - 0,0767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0662 € - 0,0776 € 10930 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0677 € - 0,079 € 2000 Auf Lager
0.7 mm
M4
12.0 mm
Mit Schlitz
0,071 € - 0,0832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,065 € - 0,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,0806 € 27000 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,251 € - 0,264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,11 € - 0,1286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0856 € - 0,10 € 14000 Auf Lager
1.0 mm
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0978 € - 0,1086 € 7295 Auf Lager
0.5 mm
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0619 € - 0,0727 € 9000 Auf Lager
0.5 mm
M3
4.0 mm
Mit Schlitz
0,065 € - 0,0759 € 3087 Auf Lager
0.5 mm
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053089

Preisbereich
0,0426 € - 0,0362 €

Lagerbestände
3044 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053157

Preisbereich
0,0803 € - 0,0687 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053171

Preisbereich
0,0837 € - 0,0717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053126

Preisbereich
0,0799 € - 0,0681 €

Lagerbestände
634 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053218

Preisbereich
0,1143 € - 0,0977 €

Lagerbestände
574 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053195

Preisbereich
0,0991 € - 0,0847 €

Lagerbestände
12306 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053256

Preisbereich
0,112 € - 0,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053072

Preisbereich
0,074 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053058

Preisbereich
0,0767 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053096

Preisbereich
0,0776 € - 0,0662 €

Lagerbestände
10930 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053119

Preisbereich
0,079 € - 0,0677 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053164

Preisbereich
0,0832 € - 0,071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053041

Preisbereich
0,076 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053133

Preisbereich
0,0806 € - 0,0688 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053232

Preisbereich
0,264 € - 0,251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053249

Preisbereich
0,1286 € - 0,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053201

Preisbereich
0,10 € - 0,0856 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053027

Preisbereich
0,1086 € - 0,0978 €

Lagerbestände
7295 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053010

Preisbereich
0,0727 € - 0,0619 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053034

Preisbereich
0,0759 € - 0,065 €

Lagerbestände
3087 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm