Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0626 € - 3,4421 € | 19 Auf Lager |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
4,3583 € - 4,908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
4,242 € - 4,7671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
5,6376 € - 6,3423 € | 100 Auf Lager |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
8,6361 € - 20,3991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
14,9922 € - 16,8714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
23,6145 € - 26,5715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
4,4078 € - 4,9605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
5,8172 € - 6,5496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
9,7139 € - 10,9298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
23,6145 € - 26,5715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
38,5653 € - 40,8315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
2,5783 € - 2,9055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
4,2274 € - 4,7509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
3,6777 € - 4,1358 € | 25 Auf Lager |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
6,0074 € - 14,2097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
7,3424 € - 17,343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
9,2009 € - 10,3526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
17,6427 € - 19,8415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
3,0102 € - 3,3898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.