Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
2,3951 € - 2,7473 € 100 Auf Lager
TX20
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,8871 € - 4,4678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
2,7223 € - 3,1208 € 52 Auf Lager
TX25
M5
16.0 mm
Torx-Betätigung
2,7223 € - 3,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,861 € - 4,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
2,3951 € - 2,7473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
2,8924 € - 3,3208 € 96 Auf Lager
TX8
M3
20.0 mm
Torx-Betätigung
3,0626 € - 3,5075 € 124 Auf Lager
TX10
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
3,6777 € - 4,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
12.0 mm
Torx-Betätigung
3,3113 € - 3,8009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
8.0 mm
Torx-Betätigung
5,3268 € - 6,1082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
20.0 mm
Torx-Betätigung
5,8765 € - 14,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
12.0 mm
Torx-Betätigung
14,3314 € - 16,4309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
30.0 mm
Torx-Betätigung
14,3314 € - 16,4309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
2,8139 € - 3,2274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
16.0 mm
Torx-Betätigung
4,607 € - 5,2813 € 50 Auf Lager
TX8
M3
10.0 mm
Torx-Betätigung
4,018 € - 4,6011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
6,5178 € - 15,684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
8,0099 € - 19,297 € 65 Auf Lager
TX15
M5
12.0 mm
Torx-Betätigung
10,0385 € - 11,4963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm Reny Schwarz

10345337

Preisbereich
2,7473 € - 2,3951 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
  • Kopfausführung
    Kurzkopf
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm Reny Schwarz

10345375

Preisbereich
4,4678 € - 3,8871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
  • Kopfausführung
    Kurzkopf
Schraube Torx-Betätigung M5 16.0 mm Reny Schwarz

10345412

Preisbereich
3,1208 € - 2,774 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm Reny Schwarz

10345450

Preisbereich
3,1208 € - 2,7223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm Reny Schwarz

10345498

Preisbereich
4,4278 € - 3,861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm Reny Schwarz

10345535

Preisbereich
2,7473 € - 2,3951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 20.0 mm Reny Schwarz

10345573

Preisbereich
3,3208 € - 2,8924 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm Reny Schwarz

10345627

Preisbereich
3,5075 € - 3,0626 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 12.0 mm PPS Hellbraun

10344194

Preisbereich
4,2144 € - 3,6777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 8.0 mm PPS Hellbraun

10344231

Preisbereich
3,8009 € - 3,3113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
  • Kopfausführung
    Kurzkopf
Schraube Torx-Betätigung M4 20.0 mm PPS Hellbraun

10344279

Preisbereich
6,1082 € - 5,3268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
  • Kopfausführung
    Kurzkopf
Schraube Torx-Betätigung M5 12.0 mm PPS Hellbraun

10344316

Preisbereich
14,1436 € - 5,8765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 30.0 mm PPS Hellbraun

10344354

Preisbereich
16,4309 € - 14,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm PPS Hellbraun

10344392

Preisbereich
16,4309 € - 14,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm PPS Hellbraun

10344439

Preisbereich
3,2274 € - 2,8139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 10.0 mm PPS Hellbraun

10344477

Preisbereich
5,2813 € - 4,607 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm PPS Hellbraun

10344514

Preisbereich
4,6011 € - 4,018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm PPS Hellbraun

10344552

Preisbereich
15,684 € - 6,5178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 12.0 mm PPS Hellbraun

10344590

Preisbereich
19,297 € - 8,0099 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm PPS Hellbraun

10344637

Preisbereich
11,4963 € - 10,0385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung