Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6858 € - 1,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1278 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | 1000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,054 € - 0,0667 € | 500 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0607 € - 0,075 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0576 € - 0,0711 € | 1495 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 5000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 1952 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 4000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.