Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon Natur

Diese Schlitzkopfschraube mit Kreuzschlitzkopf hat eine hohe Kopfhöhe im Vergleich zu ihrem Kopfdurchmesser, was sie für Anwendungen in tieferen Bohrungen nützlich macht. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon.
Artikelnr:

50M030050F004

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0396 €
5000 - 19999 0,0356 €
20000 + 0,0321 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

39,60 €

1000 x 0,0396 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 6.0 mm
Kopfhöhe 2.4 mm
Gewindelänge 4.0 mm
Gewindegröße M3
Farbe Natural
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns