Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

Diese Schlitzkopfschraube mit Kreuzschlitzkopf hat eine hohe Kopfhöhe im Vergleich zu ihrem Kopfdurchmesser, was sie für Anwendungen in tieferen Bohrungen nützlich macht. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon.
Artikelnr:

50M060100F022

2500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,0784 €
2500 - 9999 0,0706 €
10000 + 0,0635 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

39,20 €

500 x 0,0784 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 4.6 mm
Gewindelänge 22.0 mm
Gewindegröße M6
Farbe Natural
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns