Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Nylon Natur

Diese Schraube hat einen ovalen Kopf mit Philips-Kreuzschlitzantrieb und vereint die Hauptmerkmale von Befestigungen mit gewölbten und Senkköpfen. Sie ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt und wird für zahlreiche Anwendungsbereiche und Branchen verwendet.
Artikelnr:

50M030050M008

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0403 €
5000 - 19999 0,0362 €
20000 + 0,0326 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

40,30 €

1000 x 0,0403 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Senkkopfschraube Grad 90 ° up to 92
Gewindelänge 8.0 mm
Gewindegröße M3
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Kopftyp Ovaler Kopf
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns