Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M8 60.0 mm Nylon Natur

Diese Schraube hat einen geschlitzten ovalen Kopf und vereint die Hauptmerkmal von Befestigungen mit gewölbten und Senkköpfen. Sie ist aus natürlichem Nylon wird wird für zahlreiche Anwendungsbereiche und Branchen verwendet.
Artikelnr:

50M100150L060

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,3342 €
2500 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2707 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

167,10 €

500 x 0,3342 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Senkkopfschraube Grad 90 ° up to 92
Gewindelänge 60.0 mm
Gewindegröße M8
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Antriebstyp Mit Schlitz
Kopftyp Ovaler Kopf
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns