Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Nylon Natur

Diese geschlitzte Zylinderschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 und dienen nur zur Orientierung
Artikelnr:

0011350000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0714 €
10000 - 19999 0,0678 €
20000 + 0,061 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

71,40 €

1000 x 0,0714 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 4.5 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Gewindelänge 6.0 mm
Gewindegröße M2.5
Farbe Natural
Material Nylon
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Standards RoHS, DIN, ISO
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns