Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M5 10 mm Nylon Schwarz

Zylinderschrauben mit Schlitz sind aus geformtem naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und mit einem erhöhten runden Kopf konzipiert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10401170

Alte Essentra-Artikelnummer:

536020559902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2196 €
500 - 999 0,2055 €
1000 + 0,1591 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

54,90 €

250 x 0,2196 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 8.5 mm
Kopfhöhe 3.3 mm
Gewindelänge 10 mm
Gewindegröße M5
Farbe Black
Material Nylon
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Standards RoHS, DIN, ISO
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns