Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natur

Neue Essentra-Artikelnummer:

10401644

Alte Essentra-Artikelnummer:

539031600046

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 + 0,0637 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

1,59 €

25 x 0,0637 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 5.5 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Gewindelänge 16.0 mm
Gewindegröße M3
Farbe Natural
Material PVDF
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Standards ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns