Menü Suche

Membrantülle 19.0 mm 16.0 mm TPE

This diaphragm grommet is used as a blanking plug to conceal access holes until wires are installed. To install wires, pierce the central membrane film and insert wire.
Artikelnr:

DGB-11

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1437 €
5000 - 9999 0,132 €
10000 - 19999 0,1251 €
20000 + 0,1182 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

143,70 €

1000 x 0,1437 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Black
Material TPE
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 19.0 mm
Innendurchmesser 16.0 mm
Gesamtdurchmesser 25.5 mm
Gesamthöhe 7.0 mm
Plattenstärke 1.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Typ 2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns