Menü Suche

Membrantüllen ‒ einseitiger Ausschnitt

Auf Lager

Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Während sich bei zweiseitigen Ausschnitten die zentrale Haut in der Mitte der Tülle befindet, liegt die Haut bei einseitigen Ausschnitten auf einer Seite der Tülle.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Kaufen
0,062 € - 0,0851 € 300 Auf Lager
6.4 mm
4.1 mm
0.8 mm
0,0844 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,1126 € - 0,1363 € 17183 Auf Lager
22.0 mm
18.4 mm
1.5 mm
0,062 € - 0,0851 € 18005 Auf Lager
9.9 mm
6.4 mm
1.5 mm
0,1312 € - 0,1575 € 7990 Auf Lager
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
0,0776 € - 0,1065 € 85 Auf Lager
11.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,1182 € - 0,1437 € 1355 Auf Lager
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
DGB-5 0,069 € - 0,095 € 16053 Auf Lager
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
Membrantülle 6.4 mm 4.1 mm TPE

DGB-2.5

Preisbereich
0,0851 € - 0,062 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.4 mm
Membrantülle 16.0 mm 11.0 mm TPE

DGB-7

Preisbereich
0,1156 € - 0,0844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
Membrantülle 22.0 mm 18.4 mm TPE

DGB-10

Preisbereich
0,1363 € - 0,1126 €

Lagerbestände
17183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
Membrantülle 9.9 mm 6.4 mm TPE

DGB-4

Preisbereich
0,0851 € - 0,062 €

Lagerbestände
18005 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.7 mm
Membrantülle 25.5 mm 20.5 mm TPE

DGB-13

Preisbereich
0,1575 € - 0,1312 €

Lagerbestände
7990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Innendurchmesser
    20.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
Membrantülle 11.0 mm 8.0 mm TPE

DGB-6

Preisbereich
0,1065 € - 0,0776 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
Membrantülle 19.0 mm 16.0 mm TPE

DGB-11

Preisbereich
0,1437 € - 0,1182 €

Lagerbestände
1355 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
Membrantülle 12.5 mm 9.5 mm TPE

DGB-5

Preisbereich
0,095 € - 0,069 €

Lagerbestände
16053 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    TPE
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.7 mm