Menü Suche

Membrantülle 11.0 mm 8.0 mm TPE

Die einseitige Membrantülle verfügt über eine mittige Folie, die sich durch Kabel unterschiedlicher Größe durchstoßen lässt. Gleichzeitig bleibt eine Dichtung, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern, erhalten.
Artikelnr:

DGB-6

85 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1065 €
5000 - 9999 0,0983 €
10000 - 19999 0,0931 €
20000 - 29999 0,088 €
30000 + 0,0776 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

106,50 €

1000 x 0,1065 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material TPE
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 11.0 mm
Innendurchmesser 8.0 mm
Gesamtdurchmesser 17.5 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Plattenstärke 1.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Typ 2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns