Menü Suche

Muffentülle 8.5 mm 2.0 mm 6.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Artikelnr:

017007000003

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0503 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

50,30 €

1000 x 0,0503 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material Nylon
Kompatibler Kabeldurchmesser 6.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 8.5 mm
Innendurchmesser 6.0 mm
Gesamthöhe 12.0 mm
Plattenstärke 2.0 mm
Typ Quick Bushing

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns