Menü Suche

Muffentülle 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10054840

Alte Essentra-Artikelnummer:

017116000001

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,2154 €
1000 + 0,1661 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

107,70 €

500 x 0,2154 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material Nylon
Kompatibler Kabeldurchmesser 16.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 16.0 mm
Innendurchmesser 6.0 mm
Gesamthöhe 20.0 mm
Plattenstärke 1.5 mm
Typ Quick Bushing

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns