Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - ORFS-Gewinde

Auf Lager

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6160, SRV0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W ID Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.6 mm
2
0,0667 € - 0,0784 € 900 Auf Lager
1.7 mm
18.8 mm
2
0,0518 € - 0,0609 € 900 Auf Lager
1.7 mm
9.2 mm
2
0,0318 € - 0,0371 € 80 Auf Lager
1.8 mm
9.3 mm
2
0,0318 € - 0,0371 € 100 Auf Lager
1.8 mm
7.7 mm
2
0,0714 € - 0,0835 € 438 Auf Lager
1.8 mm
18.8 mm
2
0,0875 € - 0,1021 € 311 Auf Lager
1.8 mm
23.5 mm
2
0,0635 € - 0,0743 € 231 Auf Lager
1.8 mm
15.6 mm
2
0,0556 € - 0,065 € 39 Auf Lager
1.8 mm
12.4 mm
2
0,1149 € - 0,1345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
29.9 mm
2
22,5548 € - 25,0513 € 8 Auf Lager
1
0,1398 € - 0,179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
23.5 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
15.6 mm
2
0,0518 € - 0,0609 € 86 Auf Lager
1.7 mm
12.4 mm
2
0,1073 € - 0,1263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
29.9 mm
2
O-Ring 7.6 mm 1.7 mm NBR Schwarz

10358573


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    100
O-Ring 18.8 mm 1.7 mm NBR Schwarz

10358610

Preisbereich
0,0784 € - 0,0667 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    100
O-Ring 9.2 mm 1.7 mm NBR Schwarz

10358580

Preisbereich
0,0609 € - 0,0518 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    100
O-Ring 9.3 mm 1.8 mm NBR Schwarz

10386224

Preisbereich
0,0371 € - 0,0318 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Stückzahl
    100
O-Ring 7.7 mm 1.8 mm NBR Schwarz

10386217

Preisbereich
0,0371 € - 0,0318 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Stückzahl
    100
O-Ring 18.8 mm 1.8 mm NBR Schwarz

10386255

Preisbereich
0,0835 € - 0,0714 €

Lagerbestände
438 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Stückzahl
    100
O-Ring 23.5 mm 1.8 mm NBR Schwarz

10386262

Preisbereich
0,1021 € - 0,0875 €

Lagerbestände
311 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Stückzahl
    100
O-Ring 15.6 mm 1.8 mm NBR Schwarz

10386248

Preisbereich
0,0743 € - 0,0635 €

Lagerbestände
231 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Stückzahl
    100
O-Ring 12.4 mm 1.8 mm NBR Schwarz

10386231

Preisbereich
0,065 € - 0,0556 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Stückzahl
    100
O-Ring 29.9 mm 1.8 mm NBR Schwarz

10386279

Preisbereich
0,1345 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Stückzahl
    100
NBR Ringdichtungsset Sortiment ORFS O-Ring

10385265

Preisbereich
25,0513 € - 22,5548 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Inbegriffen
    Artikel 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    230
  • Typ
    1
O-Ring 23.5 mm 1.7 mm NBR Schwarz

10358627

Preisbereich
0,179 € - 0,1398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    100
O-Ring 15.6 mm 1.7 mm NBR Schwarz

10358603


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    100
O-Ring 12.4 mm 1.7 mm NBR Schwarz

10358597

Preisbereich
0,0609 € - 0,0518 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    100
O-Ring 29.9 mm 1.7 mm NBR Schwarz

10358634

Preisbereich
0,1263 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Stückzahl
    100