Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,1416 € - 0,1907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0842 € - 0,1813 € 10000 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,8149 € - 1,7114 € 1000 Auf Lager
45.5 mm
Schwarz
TPG
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2266 € - 0,4851 € 4000 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,12 € - 0,2561 € 19000 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0869 € - 0,1213 € 151086 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8.0 mm
0,647 € - 1,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
PVC
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,07 € - 0,1485 € 24000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0525 € - 0,0655 € 25000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0662 € - 0,0829 € 46029 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0591 € - 0,1235 € 22000 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0879 € - 0,1901 € 10000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0987 € - 0,2079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0675 € - 0,0842 € 7794 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,037 € - 0,046 € 229957 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0856 € - 0,1813 € 9000 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
10284155 0,0592 € - 0,0741 € 13158 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0662 € - 0,1428 € 18000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0893 € - 0,122 € 20000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0588 € - 0,0734 € 36238 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
  • von 13
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10089729

Preisbereich
0,1907 € - 0,1416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089620

Preisbereich
0,1813 € - 0,0842 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10089859

Preisbereich
1,7114 € - 0,8149 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    45.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    37.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10089804

Preisbereich
0,4851 € - 0,2266 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10089705

Preisbereich
0,2561 € - 0,12 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Preisbereich
0,1213 € - 0,0869 €

Lagerbestände
151086 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

10325391

Preisbereich
1,0502 € - 0,647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10089576

Preisbereich
0,1485 € - 0,07 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284063

Preisbereich
0,0655 € - 0,0525 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Preisbereich
0,0829 € - 0,0662 €

Lagerbestände
46029 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Preisbereich
0,1235 € - 0,0591 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089606

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089644

Preisbereich
0,2079 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Preisbereich
0,0842 € - 0,0675 €

Lagerbestände
7794 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025

Preisbereich
0,046 € - 0,037 €

Lagerbestände
229957 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613

Preisbereich
0,1813 € - 0,0856 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Preisbereich
0,0741 € - 0,0592 €

Lagerbestände
13158 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10089569

Preisbereich
0,1428 € - 0,0662 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089651

Preisbereich
0,122 € - 0,0893 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284148

Preisbereich
0,0734 € - 0,0588 €

Lagerbestände
36238 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm