Menü Suche

Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

Standardtüllen sind in vielen verschiedenen Materialien erhältlich. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC - schützt Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden. Thermoplastisches Gummi (TPG), schwarz - Beständig gegen die meisten Öle und Fette Widersteht Temperaturen von -40°C bis +135°C. TPE - ist eine umweltfreundliche Alternative zu PVC. Passend für schwierige Umgebungen mit großen Schwankungen der Betriebstemperatur. Sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM - Hitzebeständiges Material zur Nutzung in extremen Temperaturen von -40°C bis +125°C.
Artikelnr:

15098

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 3999 0,4671 €
4000 + 0,2183 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

186,84 €

400 x 0,4671 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material TPE
Typ Kabeldurchführung
Bohrungsdurchmesser 20.5 mm
Innendurchmesser 16.0 mm
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Gesamtdurchmesser 27.0 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Plattenstärke 1.2 mm
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns