Menü Suche

Kabeltülle 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

Bietet Schutz vor Abrieb für Kabel, die durch Metallplatten mit scharfen Kanten geführt werden.
Artikelnr:

042250069907

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 3,8012 €
100 - 499 1,9206 €
500 - 999 1,4508 €
1000 + 1,267 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

38,01 €

10 x 3,8012 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material PVC
Typ Kabeldurchführung
Bohrungsdurchmesser 31.0 mm
Innendurchmesser 25.0 mm
Mindestbetriebstemperatur 0 °C
Gesamtdurchmesser 35.0 mm
Gesamthöhe 10.0 mm
Plattenstärke 3.0 mm
Hauptmaterial Flexibles Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns