Menü Suche

Kabeltülle 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnr:

10419

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 3999 0,4584 €
4000 + 0,2141 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

183,36 €

400 x 0,4584 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material PVC
Typ Kabeldurchführung
Bohrungsdurchmesser 25.5 mm
Innendurchmesser 22.0 mm
Mindestbetriebstemperatur 0 °C
Gesamtdurchmesser 30.0 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Hauptmaterial Flexibles Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns