Menü Suche

Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

Diese Durchführung verwandelt scharfkantige Löcher in Platten und Gehäusen in glatte Öffnungen, um Kabel und Drähte beim Durchführen zu schützen. Sie ist für den Außeneinsatz gemäß UL 746C geeignet.
Artikelnr:

HG-17

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3551 €
5000 + 0,3274 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

355,10 €

1000 x 0,3551 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material TPE
Typ Kabeldurchführung
Bohrungsdurchmesser 11.0 mm
Innendurchmesser 8.0 mm
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Gesamtdurchmesser 16.0 mm
Gesamthöhe 7.0 mm
Plattenstärke 2.0 mm
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns