Menü Suche

Ovale Abschlusskappen

Auf Lager

Ovale Abschlusskappen sorgen für zusätzliche Stabilität, schützen den Boden und verleihen Equipment ein ordentliches Finish. Decken scharfe Rohrkanten und ovale Stuhlbeine ab und bieten Stoß- und Verschleißfestigkeit. Sie sind flexibel und ermöglichen eine einfache Anwendung.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H l Hauptmaterial w Kaufen
0,1015 € - 0,158 € 150 Auf Lager
24.0 mm
30.0 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
Ovale Abschlusskappe 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10257258

Preisbereich
0,158 € - 0,1015 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • H
    24.0 mm
  • l
    30.0 mm
  • w
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.1826 EUR