Menü Suche

Palettenfüße

Auf Lager

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Innendurchmesser Farbe Ausführung Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
5,5239 € - 6,1409 € 1495 Auf Lager
60.0 mm
Natur
Nicht stapelbar
54.0 mm
Baustahl
54.0 mm
6,6574 € - 7,2457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Natur
Nicht stapelbar
70.0 mm
Baustahl
57.0 mm
4,9121 € - 5,9436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Natur
Nicht stapelbar
54.0 mm
Baustahl
54.0 mm
0,2103 € - 0,3272 € 1200 Auf Lager
Schwarz
Stacking
Nylon
4,577 € - 5,0074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Natur
Nicht stapelbar
60.0 mm
Baustahl
50.5 mm
32,0552 € - 34,8268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Natur
Nicht stapelbar
70.0 mm
Edelstahl
57.0 mm
5,0361 € - 5,4378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Natur
Stacking
32.0 mm
Baustahl
36.0 mm
Palettenfüße 54.0 mm 54.0 mm Stahl

10253793

Preisbereich
6,1409 € - 5,5239 €

Lagerbestände
1495 Auf Lager
Merkmale
  • Messlänge
    2.4 mm
  • Kompatibler Innendurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    54.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
  • Außenbreite
    127.0 mm
Palettenfüße 57.0 mm 70.0 mm Stahl

10192771

Preisbereich
7,2457 € - 6,6574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Messlänge
    3.0 mm
  • Kompatibler Innendurchmesser
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Gesamthöhe
    57.0 mm
  • Außenbreite
    165.0 mm
Palettenfüße 54.0 mm 54.0 mm Stahl

10192764

Preisbereich
5,9436 € - 4,9121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Messlänge
    3.0 mm
  • Kompatibler Innendurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    54.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
  • Außenbreite
    127.0 mm
Viereckig Rohrendstopfen 48.0 mm 15.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10125786

Preisbereich
0,3272 € - 0,2103 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Ausführung
    Stacking
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Palettenfüße 50.5 mm 60.0 mm Stahl

10192757

Preisbereich
5,0074 € - 4,577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Messlänge
    2.4 mm
  • Kompatibler Innendurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.5 mm
  • Außenbreite
    127.0 mm
Palettenfüße 57.0 mm 70.0 mm Edelstahl

10630327

Preisbereich
34,8268 € - 32,0552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Messlänge
    3.0 mm
  • Kompatibler Innendurchmesser
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Gesamthöhe
    57.0 mm
  • Außenbreite
    165.0 mm
Palettenfüße 36.0 mm 32.0 mm Stahl

10192788

Preisbereich
5,4378 € - 5,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Messlänge
    3.0 mm
  • Kompatibler Innendurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Außenbreite
    58.0 mm