Menü Suche

Palettenfüße 36.0 mm 32.0 mm Stahl

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages. Stacking design.
Artikelnr:

1220382

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 4,9467 €
10 - 19 4,698 €
20 + 4,5736 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,95 €

1 x 4,9467 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Messlänge 3.0 mm
Kompatibler Innendurchmesser 50.0 mm
Gesamtbreite 32.0 mm
Gesamthöhe 36.0 mm
Außenbreite 58.0 mm
Innenbreite 52.0 mm
Bohrungsgröße 6.2 mm
Ausführung Stapelbar
Farbe Natural
Hauptmaterial Baustahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns