Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3773 € - 0,3773 € | 2132 Auf Lager |
3.248 in
82.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,34 € - 1,3368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.961 in
75.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4734 € - 0,7891 € | 291 Auf Lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,4046 € - 0,4275 € | 6610 Auf Lager |
3.882 in
98.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,2116 € - 0,4444 € | 45800 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Lateral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,1434 € - 0,3012 € | 1500 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Lateral
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
||
| 0,1646 € - 0,3456 € | 54500 Auf Lager |
0.886 in
22.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
||
| 0,5294 € - 1,1117 € | 2400 Auf Lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,0259 € - 0,0545 € | 19500 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,204 € - 0,4285 € | 11400 Auf Lager |
1.48 in
37.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3425 € - 0,5328 € | 2400 Auf Lager |
2.575 in
65.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4623 € - 0,9709 € | 6300 Auf Lager |
2.929 in
74.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4794 € - 1,0068 € | 3640 Auf Lager |
2.984 in
75.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.386 in
86.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,08 € - 0,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.441 in
36.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3495 € - 0,7341 € | 2800 Auf Lager |
1.976 in
50.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,3938 € - 0,827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.307 in
58.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3909 € - 0,821 € | 6250 Auf Lager |
2.287 in
58.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4794 € - 1,0068 € | 780 Auf Lager |
3.098 in
78.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,4323 € - 0,9079 € | 3420 Auf Lager |
2.697 in
68.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
11.0
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.