Menü Suche

Paralleler Schutzstopfen 7.5 mm 6.5 mm 18.5 mm LDPE Schwarz

Dieser schwarze LDPE-Parallelstecker lässt sich mit seiner Aufreißlasche leicht aus einem festen Sitz herausziehen, so dass er schnell montiert und aus der Anwendung entfernt werden kann.
Artikelnr:

110817

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2901 €
5000 + 0,1381 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

145,05 €

500 x 0,2901 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material LDPE
Montageart Seitenlasche
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns