Menü Suche

Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.5 mm 15.0 mm Schwarz TPG

Dieser Zugstopfen bietet eine einfache und schnelle seitliche Abziehlasche, mit der der Stopfen aus dem Anwendungsteil entfernt werden kann. Durch das konische Design des Stopfens kann er zum Verschluss mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen ist aus TPG-Material gefertigt, das weich und flexibel ist, um einen festen Sitz zu ermöglichen. Hervorragend zum Schutz von Gewindebohrungen geeignet, außerdem ist er säurebeständig.
Artikelnr:

110291

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
700 - 6999 0,1517 €
7000 + 0,1222 €
Verpackungseinheit (VPE): 7000

Bestelleinheit: VPE 700

Gesamtpreis:

106,19 €

700 x 0,1517 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material TPG
Montageart Seitenlasche
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns