Menü Suche

Moosstopfen 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm Vinyl Grün

Der grüne parallele Vinyl-Schutzstopfen mit einem Passdurchmesser von 9,0 mm | 0,354 Zoll zum Schutz von Anschlüssen ist leicht zu montieren und ermöglicht ein sauberes Finish.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10082843

Alte Essentra-Artikelnummer:

11829

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2247 €
5000 + 0,0968 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

112,35 €

500 x 0,2247 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 15.0 mm
d 9.0 mm
ID 6.1 mm
Material Vinyl
Farbe Grün
Zugrichtung No Tab
Typ 5
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns