Menü Suche

Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm 10.5 mm 20.0 mm TPE Schwarz

Dieser Moosgummistopfen besteht aus schwarzem Thermoplast (TPE) und hält Betriebstemperaturen bis 95 °C stand. Das Material ist säurebeständig, so dass der Flanschstopfen in verschiedenen Anwendungen wie beispielsweise zum Maskieren von Gewinden und zum allgemeinen Schutz eingesetzt werden kann.
Artikelnr:

12056

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
800 - 7999 0,2385 €
8000 + 0,2031 €
Verpackungseinheit (VPE): 8000

Bestelleinheit: VPE 800

Gesamtpreis:

190,80 €

800 x 0,2385 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material TPE
Montageart Keine Abziehlasche
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns