Menü Suche

Moosstopfen 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

Dieser Moosgummistopfen besteht aus schwarzem Thermoplast (TPE/TPV) und hält Betriebstemperaturen bis 95 °C stand. Das Material ist säurebeständig, so dass der Flanschstopfen in verschiedenen Anwendungen wie beispielsweise zum Maskieren von Gewinden und zum allgemeinen Schutz eingesetzt werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10083260

Hersteller-Artikelnummer:

12065

600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,464 €
3000 + 0,3744 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

139,20 €

300 x 0,464 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 31.0 mm
d 21.0 mm
H 12.5 mm
ID 18.0 mm
Material TPE/TPV - PIR
Farbe Schwarz
Zugrichtung No Tab
Typ 5
Zolltarifnummer 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns