Menü Suche

Paralleler Schutzstopfen 40.0 mm 20.5 mm 50.0 mm Vinyl Grün

Der grüne parallele Vinyl-Schutzstopfen mit einem Passdurchmesser von 40,0 mm | 1,575 Zoll zum Schutz von Anschlüssen ist leicht zu montieren und ermöglicht ein sauberes Finish.
Artikelnr:

12078

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
70 - 699 1,1636 €
700 + 0,4932 €
Verpackungseinheit (VPE): 700

Bestelleinheit: VPE 70

Gesamtpreis:

81,45 €

70 x 1,1636 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grün
Material Vinyl
Montageart Keine Abziehlasche
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns