Menü Suche

Paralleler Schutzstopfen 29.0 mm 33.0 mm 8.5 mm LDPE Natur

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10084106

Alte Essentra-Artikelnummer:

12194

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,2474 €
1500 - 14999 0,1089 €
15000 + 0,1036 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

37,11 €

150 x 0,2474 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 33.0 mm
d 29.0 mm
ID 26.5 mm
Material LDPE
Farbe Natural
Zugrichtung No Tab
Typ 4
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns