Menü Suche

Paralleler Schutzstopfen 44.0 mm 48.9 mm 10.5 mm LDPE

Dieser Stopfen aus naturfarbenem LDPE wird als Schutzstopfen für allgemeine Zwecke verwendet und ist somit ideal zum Schutz vor Schmutz und Korrosion während der Lagerung und des Transports. Der kleine Flansch ermöglicht einen Fingergriff, um das Entfernen aus einer engen Passung zu erleichtern.
Artikelnr:

1450199

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,4502 €
2000 + 0,3215 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

90,04 €

200 x 0,4502 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material LDPE
Montageart Keine Abziehlasche
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns