Menü Suche

Paralleler Schutzstopfen 19.4 mm 37.1 mm TPG Schwarz 1

Diese Stopfen mit Zuglasche haben eine seitliche Abziehlasche, um die Komponente schnell und einfach aus der Anwendung zu entfernen. Das konische Design des Stopfens kann für verschiedene Innendurchmesser verwendet werden. Der Stopfen ist aus TPG-Material gefertigt, das weich und flexibel ist und festen Sitz bietet. Hervorragend geeignet für den Schutz von Gewindebohrungen und säurebeständig.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10256565

Alte Essentra-Artikelnummer:

464858

22347 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,2055 €
500 - 4999 0,1065 €
5000 - 9999 0,1012 €
10000 + 0,0913 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

10,28 €

50 x 0,2055 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 37.1 mm
d 19.4 mm
d2 27.5 mm
H 37.1 mm
L 9.6 mm
Gewindegröße M20
Gewindestandard Metrische Gewinde
Material TPG
Farbe Black
Zugrichtung Seitlich
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns