Menü Suche

Ansatzschraube M3 4.0 5.0 Edelstahl 303

Passschraube mit extrem niedrigem Kopf und Sechskantschlitz. Niedriges Profil. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden.
Artikelnr:

20142629

114 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,13 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,50 €
750 + 2,19 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,13 €

1 x 3,13 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns