Menü Suche

Ansatzschraube M3 4.0 5.0 Geschwärzter Edelstahl 316

Passschraube mit extrem niedrigem Kopf und Sechskantschlitz. Niedriges Profil. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden. Hergestellt aus Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20232467

Alte Essentra-Artikelnummer:

20232467

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,2404 €
100 - 249 2,9143 €
250 - 749 2,5882 €
750 + 2,2723 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,24 €

1 x 3,2404 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Material Geschwärzter Edelstahl 316
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns