Rändelschrauben gehören zu den wichtigsten Schraubenarten, die in mehreren industriellen Anwendungen benutzt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | l3 | l1 | d2 | l2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1986 € - 4,6651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0 mm
|
55.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
4,5997 € - 5,1108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0 mm
|
70.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
5,2683 € - 5,8537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
7,3008 € - 8,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0 mm
|
35.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
8,5309 € - 9,4788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0 mm
|
55.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
10,3762 € - 11,5291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0 mm
|
80.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
15,0294 € - 16,6994 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0 mm
|
55.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
18,1316 € - 20,1462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0 mm
|
80.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
3,8777 € - 4,3085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0 mm
|
12.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
4,2788 € - 4,7542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0 mm
|
20.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
5,0544 € - 5,616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0 mm
|
4.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
4,1986 € - 4,6651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
4,7869 € - 5,3188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
5,0009 € - 5,5565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
5,0811 € - 5,6457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0 mm
|
25.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
3,423 € - 3,8034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0 mm
|
5.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
3,7172 € - 4,1302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0 mm
|
8.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
0,8022 € - 0,8914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 mm
|
12.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
0,9092 € - 1,0102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 mm
|
20.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
1,0429 € - 1,1588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.