Menü Suche

Passschrauben – mit Schlitz

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einem zylinderförmigen Kopf und einem Schaft mit Gewinde. Sie verfügen über eine Schulter, die vom Kopf bis zum Schaft verläuft, und maschinell bearbeitet wurde, um präzise Toleranzen zu erzielen. Passschrauben werden häufig verwendet, um zwei Komponenten miteinander zu verbinden, wobei die Schulter als Auflagefläche dient.

Passschrauben sind geeignet für Anwendungen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern.

Dieses Sortiment an Passschrauben hat einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können. Sie sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und Bauanwendungen.

  • Die Schulter verläuft vom Kopf bis zum Schaft und wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen.
  • Sie haben einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können.
  • Diese Schrauben sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Kaufen
1,96 € - 3,27 € 96 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
2,07 € - 3,45 € 96 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
2,59 € - 4,31 € 17 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
3,16 € - 5,26 € 19 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
25.0
2,51 € - 4,18 € 15 Auf Lager
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
6.0
2,97 € - 4,95 € 18 Auf Lager
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
1,66 € - 2,77 € 13 Auf Lager
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
2,83 € - 4,72 € 35 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
3,16 € - 5,26 € 15 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
3,02 € - 5,04 € 28 Auf Lager
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
10.0
3,32 € - 5,54 € 20 Auf Lager
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
4,69 € - 7,81 € 30 Auf Lager
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
5,64 € - 9,40 € 18 Auf Lager
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
1,77 € - 2,95 € 26 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
1,72 € - 2,86 € 143 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
1,72 € - 2,86 € 44 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
5.0
  • von 2
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 16.0 Edelstahl

20221263

Preisbereich
3,27 € - 1,96 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 4.0 Edelstahl

20221331

Preisbereich
3,45 € - 2,07 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 8.0 Edelstahl

20221416

Preisbereich
4,31 € - 2,59 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 25.0 Edelstahl

20221522

Preisbereich
5,26 € - 3,16 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    25.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 6.0 Edelstahl

20221560

Preisbereich
4,18 € - 2,51 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 10.0 8.0 Edelstahl

20221690

Preisbereich
4,95 € - 2,97 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 8.0 Edelstahl

20221782

Preisbereich
2,77 € - 1,66 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 16.0 Edelstahl

20221485

Preisbereich
4,72 € - 2,83 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 30.0 Edelstahl

20221546

Preisbereich
5,26 € - 3,16 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 10.0 Edelstahl

20221621

Preisbereich
5,04 € - 3,02 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 10.0 16.0 Edelstahl

20221744

Preisbereich
5,54 € - 3,32 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 16.0 Edelstahl

20221867

Preisbereich
7,81 € - 4,69 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 26.0 Edelstahl

20221881

Preisbereich
9,40 € - 5,64 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 8.0 Edelstahl

20221980

Preisbereich
2,95 € - 1,77 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 4.0 Edelstahl

20221928

Preisbereich
2,86 € - 1,72 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 5.0 Edelstahl

20221942

Preisbereich
2,86 € - 1,72 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0