Menü Suche

Plakathalter ‒ verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Plakathalter haben oben und unten Schienen, an denen Druckmaterialien zur Präsentation befestigt werden. Der obere Teil verfügt über bewegbare Haken, der untere Teil ist schwerer, damit das Plakat gerade nach unten hängt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Material Gesamthöhe Kaufen
13,8039 € - 15,3377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
1,3278 € - 4,0043 € 525 Auf Lager
1.0 m
PVC
15.5 mm
1,1966 € - 3,1048 € 1295 Auf Lager
1.0 m
PVC
15.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
PP
25.0 mm
7,5295 € - 7,5295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
1,7134 € - 3,9463 € 297 Auf Lager
1.0 m
PVC
15.5 mm
38,8003 € - 40,8591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
1,7963 € - 4,1204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 m
PVC
15.5 mm
Plakathalter A4 Portrait

10379943

Preisbereich
15,3377 € - 13,8039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Plakathalter 15.5 mm Weiß PVC

10394663

Preisbereich
4,0043 € - 1,3278 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    1.0 m
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plakathalter 15.5 mm Schwarz PVC

10394670

Preisbereich
3,1048 € - 1,1966 €

Lagerbestände
1295 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    1.0 m
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plakathalter 25.0 mm Grau PP

10552278


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    4.3 mm
  • Farbe
    Grau
Plakathalter A2 Portrait

10379950

Preisbereich
7,5295 € - 7,5295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Plakathalter 15.5 mm Transparent PVC

10394656

Preisbereich
3,9463 € - 1,7134 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    1.0 m
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehbarer Regal-Wobbler Aluminium

10379967

Preisbereich
40,8591 € - 38,8003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Plakathalter 15.5 mm Grau PVC

10394687

Preisbereich
4,1204 € - 1,7963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    1.0 m
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790