Menü Suche

Pop-Nieten

Auf Lager

Popnieten sind bequeme Befestigungen, die hauptsächlich bei Platten mit beschränktem Zugang oder mit beschränktem Zugriff auf einer Seite, verwendet werden. Das bedeutet, dass sie normalerweise auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung montiert werden, sodass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Je nach Art der Anwendung können diese Nieten auch anstelle von Schweißnähten, Kleber, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Popnieten verbinden zwei Werkstoffe dauerhaft zusammen. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Werkstoffe, einschließlich Holz, Metall und Kunststoff.

Sie sind mit einem Hammer oder einem speziellen Nietwerkzeug einfach zu installieren. Popnieten werden in ein enges Plattenloch eingesetzt und gehen durch die zwei Materialien, die miteinander verbunden werden sollen, hindurch.

Unser Popnieten-Sortiment ist robust und verfügt trotzdem über ein geringes Gewicht. Diese Nieten bieten eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine chemische Beständigkeit aus.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistete flammhemmende Optionen

    Dieses Sortiment umfasst Optionen, die mit einer Nietpistole target="_blank" installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,4533 € - 0,4533 € 9677 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,4533 € - 0,4533 € 31921 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2482 € - 0,2611 € 9697 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,373 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,3859 € - 0,3859 € 9716 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,4031 € - 0,4031 € 5482 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,1254 € - 0,1548 € 995 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280942

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
9677 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280935

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
31921 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280928

Preisbereich
0,2611 € - 0,2482 €

Lagerbestände
9697 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280959

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280973

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
9716 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280966

Preisbereich
0,4031 € - 0,4031 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Expansionsniete 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Natur

10223369

Preisbereich
0,1548 € - 0,1254 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Ankerlänge
    14.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm