Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

In Produktion

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
2,0174 € - 2,0174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Rund
Acrylnitril-Butadien-Styrol
0,4159 € - 0,4546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Rund
Neoprengummi
0,2487 € - 0,2846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Rund
Neoprengummi
2,3832 € - 2,3832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
Sechskant
10.5 mm
Stahl, galvanisiert
35.0 mm
0,7434 € - 0,7434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Rund
Neoprengummi
0,4477 € - 1,0997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Rund
Naturkautschuk
1,0418 € - 1,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
1,1648 € - 3,0758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
Rund
Naturkautschuk
  • von 3
Schraubfüße 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

BF-1002

Preisbereich
2,0174 € - 2,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Material Unterteil
    ABS
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Schraubfüße 19.0 mm 15.3 mm Kautschuk

SOF-15111

Preisbereich
0,4546 € - 0,4159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Kautschuk

1339688

Preisbereich
0,2846 € - 0,2487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße - Basisdurchmesser - 35.0 mm | 1.378 in ; Basishöhe - 10.5 mm | 0.413 in ; Material Unterteil - EPDM ; Fußform - Sechskant

1220399

Preisbereich
2,3832 € - 2,3832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    EPDM
  • Material Unterteil
    EPDM
  • Form Unterteil
    Sechskant
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
Schraubfüße 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Kautschuk

1339686

Preisbereich
0,7434 € - 0,7434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
Schraubfüße 22.0 mm 8.0 mm Kautschuk

20014933

Preisbereich
1,0997 € - 0,4477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Naturkautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk
Schraubfüße 27.0 mm 15.0 mm LDPE

10626689

Preisbereich
1,0418 € - 1,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 35.0 mm 23.0 mm Kautschuk

20014940

Preisbereich
3,0758 € - 1,1648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Naturkautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk