Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
2,5907 € - 2,5907 € 48 Auf Lager
75.0 mm
Dunkelgrau
Kunststoff
60.0 kg
7,5329 € - 14,9321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
1,4502 € - 2,0416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
PP
50.1 kg
5,0407 € - 7,0542 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Weiß
PA
122.0 kg
0,7293 € - 1,0208 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
33,1309 € - 97,3991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rot
Gusseisen
229.4 kg
103,9408 € - 305,5624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rot
Gusseisen
968.7 kg
54,885 € - 161,3561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rot
Gusseisen
458.9 kg
0,5815 € - 0,6054 € 8562 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
3,0836 € - 3,0836 € 272 Auf Lager
100.0 mm
Weiß
PA
90.0 kg
2,1261 € - 2,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
1,0743 € - 1,1954 € 1872 Auf Lager
60.0 mm
Weiß
PA
60.0 kg
2,9568 € - 2,9568 € 157 Auf Lager
75.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
1,5065 € - 2,1261 € 80 Auf Lager
63.0 mm
Grau
Kunststoff
61.2 kg
3,3792 € - 4,7169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Grau
Kunststoff
81.6 kg
4,9421 € - 6,9134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Grau
Kunststoff
81.6 kg
1,0278 € - 2,0372 € 365 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
Messing
12.0 kg
1,577 € - 3,3116 € 118 Auf Lager
40.0 mm
Rot
PA
50.1 kg
1,1419 € - 2,262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
Thermoplastisches Polymer
15.0 kg
2,7456 € - 5,7658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Rot
PA
56.1 kg
  • von 3
Rad 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Kunststoff Dunkelgrau

10270523

Preisbereich
2,5907 € - 2,5907 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    24.0 mm
Kugelrolle Quadratische Platte 45.0 mm 15.0 kg PP Schwarz

10292280

Preisbereich
14,9321 € - 7,5329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Schwarz

10209325

Preisbereich
2,0416 € - 1,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

10209288

Preisbereich
7,0542 € - 5,0407 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

10209318

Preisbereich
1,0208 € - 0,7293 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gusseisen Rot

10209141

Preisbereich
97,3991 € - 33,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    229.4 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Gusseisen Rot

10209189

Preisbereich
305,5624 € - 103,9408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    968.7 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gusseisen Rot

10209165

Preisbereich
161,3561 € - 54,885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    458.9 kg
  • Raddurchmesser
    150.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

10270394

Preisbereich
0,6054 € - 0,5815 €

Lagerbestände
8562 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Weiß

10270431

Preisbereich
3,0836 € - 3,0836 €

Lagerbestände
272 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    90.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270424

Preisbereich
2,1261 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Weiß

10270400

Preisbereich
1,1954 € - 1,0743 €

Lagerbestände
1872 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270417

Preisbereich
2,9568 € - 2,9568 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Kunststoff Grau

10209240

Preisbereich
2,1261 € - 1,5065 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Kunststoff Grau

10209264

Preisbereich
4,7169 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    81.6 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Kunststoff Grau

10209271

Preisbereich
6,9134 € - 4,9421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    81.6 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messing Schwarz

10292341

Preisbereich
2,0372 € - 1,0278 €

Lagerbestände
365 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    12.0 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    9.6 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Rot

10209103

Preisbereich
3,3116 € - 1,577 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Thermoplastisches Polymer Schwarz

10292358

Preisbereich
2,262 € - 1,1419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    11.8 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Rot

10209110

Preisbereich
5,7658 € - 2,7456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    56.1 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm