Menü Suche

Weicher Knopf 44.0 mm M8 16.0 mm PA Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10188934

Alte Essentra-Artikelnummer:

1219098

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 9,4338 €
50 - 99 8,9409 €
100 - 199 8,4763 €
200 + 7,5329 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

94,34 €

10 x 9,4338 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Gewindelänge 16.0 mm
Knopfdurchmesser 44.0 mm
Knopfhöhe 14.0 mm
Gesamthöhe 40.0 mm
Bolzendurchmesser 17.0 mm
Bolzenhöhe 10.0 mm
Farbe Black
Oberfläche Matt
Gewindematerial Stahl, verzinkt
Montageart Außengewinde
Knopfmaterial PA
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns