Menü Suche

Handrad 40.0 mm M8 13.0 mm Edelstahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

10501702

Alte Essentra-Artikelnummer:

1504723

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 19,1249 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

191,25 €

10 x 19,1249 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Gewindelänge 13.0 mm
Knopfdurchmesser 40.0 mm
Knopfhöhe 15.5 mm
Gesamthöhe 30.5 mm
Bolzendurchmesser 18.0 mm
Bolzenhöhe 15.0 mm
Gewindematerial Edelstahl
Montageart Mit Gewinde, mit Innengewinde
Knopfmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 8487905990

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns