Menü Suche

Rändelknopf 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Schwarz

Artikelnr:

258322559935

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 2,7231 €
50 - 999 2,7096 €
1000 + 2,6826 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

27,23 €

10 x 2,7231 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Gewindelänge 25.0 mm
Knopfdurchmesser 32.0 mm
Knopfhöhe 13.0 mm
Gesamthöhe 47.0 mm
Bolzenhöhe 9.0 mm
Farbe Black
Oberfläche Matt
Gewindematerial Stahl, verzinkt
Montageart Bolzen mit Gewinde
Knopfmaterial PA
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns