Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist
Seriennummer: SR1977
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0218 € - 0,0233 € | 170 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0319 € | 909 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0348 € | 1526 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0362 € | 6771 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0384 € | 16946 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0434 € | 6741 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,0338 € | 21791 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,0377 € | 11115 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,038 € | 2702 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0433 € | 3997 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0203 € - 0,0219 € | 1152 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0446 € | 20690 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0459 € | 2380 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0487 € | 2658 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0385 € | 30728 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0352 € | 59000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0321 € - 0,0345 € | 15516 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,051 € | 40 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0423 € | 593 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.