Menü Suche

Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 12.0 mm PA

Diese Schlitzfingerschraube hat einen gerändelten Kopf und ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt und wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein einfacher Zugang erforderlich ist. Kann von Hand oder mit einem Flachschrauber installiert werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10056011

Alte Essentra-Artikelnummer:

0330050000VR

18516 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0333 €
10000 + 0,0309 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

33,30 €

1000 x 0,0333 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 8.1 mm
Kopfhöhe 5.5 mm
Gewindegröße M3
Steigungsdurchmesser 0.5 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Kopftyp Gerändelter Schlitzkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns