Menü Suche

Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen

Auf Lager

Kantenschutzringe und Stopfen wurden entwickelt, um Rohrkanten zu schützen. Die Kombination von Kantenschutzringen aus Stahl und Kunststoff-Stopfen sorgt für einen optimalen Schutz und Verschluss der Rohrenden. Der Kantenschutzring wird befestigt, indem er auf das Rohrende aufgesetzt und mit Hammerschlägen auf den Klemmmechanismus in Position gebracht wird. Hierdurch expandiert der Ring und wird fest gegen die Rohrinnenwand geklemmt. Dieser Kantenschutz wird unter anderem auf Öl- und Gasbohrinseln und auf Baustellen eingesetzt.Unverzichtbar für die Sicherung des Rohrstopfens während des Handlings, des Transports und der LagerungEntwickelt, um fest über das Ende von Rohren mit einer Größe von 8 bis 120 Zoll zu passen.Wird bei Anwendungen auf Öl- und Gasbohrinseln, auf Baustellen, in Lagerhäusern und Fabriken verwendet. Material: PE Seriennummer: SR1360

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d OD H WT Kaufen
18,3431 € - 20,3812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
12,2762 € - 13,6402 € 50 Auf Lager
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
19,5885 € - 21,765 € 125 Auf Lager
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
20,9635 € - 23,2928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
11,8429 € - 13,1588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
39,1245 € - 43,4717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
29,4115 € - 32,6795 € 261 Auf Lager
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
22,4211 € - 24,9123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
23,846 € - 26,4955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
13,1022 € - 14,558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
15,1851 € - 16,8723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
19,1318 € - 21,2576 € 25 Auf Lager
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
22,5358 € - 25,0397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
19,6533 € - 21,837 € 2 Auf Lager
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
13,1022 € - 14,558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
18,3431 € - 20,3812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,7627 € - 14,1808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
24,6132 € - 27,348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
32,9495 € - 36,6106 € 420 Auf Lager
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
23,9738 € - 26,6376 € 10 Auf Lager
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • von 3
Schrägkantenschützer-Stopfen 1092.2 mm PE

10242001

Preisbereich
20,3812 € - 18,3431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 457.2 mm PE

10242179

Preisbereich
13,6402 € - 12,2762 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1016.0 mm PE

10247150

Preisbereich
21,765 € - 19,5885 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1244.6 mm PE

10308431

Preisbereich
23,2928 € - 20,9635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 355.6 mm PE

10241868

Preisbereich
13,1588 € - 11,8429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1193.8 mm PE

10242070

Preisbereich
43,4717 € - 39,1245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 889.0 mm PE

10241967

Preisbereich
32,6795 € - 29,4115 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 584.2 mm PE

10241899

Preisbereich
24,9123 € - 22,4211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1397.0 mm PE

10242155

Preisbereich
26,4955 € - 23,846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 787.4 mm PE

10241943

Preisbereich
14,558 € - 13,1022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 444.5 mm PE

10256213

Preisbereich
16,8723 € - 15,1851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 990.6 mm PE

10241981

Preisbereich
21,2576 € - 19,1318 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1295.4 mm PE

10242162

Preisbereich
25,0397 € - 22,5358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1168.4 mm PE

10247143

Preisbereich
21,837 € - 19,6533 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 438.6 mm PE

10308424

Preisbereich
14,558 € - 13,1022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1066.8 mm PE

10308523

Preisbereich
20,3812 € - 18,3431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 495.3 mm PE

10308615

Preisbereich
14,1808 € - 12,7627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 685.8 mm PE

10241912

Preisbereich
27,348 € - 24,6132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1041.4 mm PE

10241998

Preisbereich
36,6106 € - 32,9495 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 635.0 mm PE

10241905

Preisbereich
26,6376 € - 23,9738 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE